카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1002-01806
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Industrialine
FB100 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/industrialine_mb/fb100_series/fb150_asmtab.prj},{NB=1002-01806},{PN=1002-01806},{MN=FB150},{SS=1},{DESCRIPTION=FB150 X 1},{IT=Setscrew Lock - Narrow Inner Race},{BL=Relube},{HM=Ductile Iron},{HS=3-Hole},{PT=Flange Block},{PL=Industrialine Mounted Ball Bearing},{B=3.75},{C=1.328},{D=2.83},{E=3.000},{H=0.47},{J=0.34},{T=1/4-28TPR},{L=1.173},{M=0.79},{S=1.071},{WTL=0.8},{PNH=1300-35310},{PNZ=1633011002},{PPATH=../parts/fb150_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
FB150 - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1002-01806
Part No.
1002-01806
1002-01806
Model Number
FB150
Shaft Size
1
1
Description
FB150 X 1
FB150 X 1
Insert Type
Setscrew Lock - Narrow Inner Race
Bearing Lubrication
Relube
Housing Material
Ductile Iron
Housing Style
3-Hole
Product Type
Flange Block
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
B
3.75
3.75
인치
C
1.328
1.328
인치
D
2.83
2.83
인치
E
3.000
3.000
인치
H
0.47
0.47
인치
J
0.34
0.34
인치
T Zerk
1/4-28TPR
L
1.173
1.173
인치
M
0.79
0.79
인치
S
1.071
1.071
인치
WT.
0.8
0.8
Lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성