카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - PWG2.5-25-1
HPC
Precision gears
Worm and wheel gearboxes
Worm and wheel 2.5 Mod
Steel worm and wheel
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v6/worm_wheel/250/steel_bronze/wormwheel/pwg_25.prj},{NB=hpc_PWG2.5-25-1_S},{DET=S},{NBF=1},{NBD=25},{A1=48.75},{D=62.50},{DA=67.50},{DE=70.00},{A=12},{M=45},{J=0.137 - 0.048},{COPL=58.06},{INFO=INFO},{MOD=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
PWG 2.5 - Worm and wheel set - Bronze wheel - Module 2.5
Bill of material
HPC - PWG2.5-25-1
Part number
PWG2.5-25-1
PWG2.5-25-1
Detail
Simple
Full
Simple
Full
Number of starts
1
2
3
4
1
2
3
4
N° of teeth
25
25
Centers
48.75
48.75
mm
ØD
62.50
62.50
mm
ØDA
67.50
67.50
mm
ØDE
70.00
70.00
mm
A
12
12
mm
M
45
45
mm
Backlash
0.137 - 0.048
0.137 - 0.048
mm
COPL
58.06
58.06
Nm
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성