카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - PSG2.0-30S
HPC
Precision gears
Spur gears
Spur gears 2.0 Mod
grad7
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v6/spur_gear/200/grad7/psgs20.prj},{NB=hpc_PSG2.0-30S_S},{MAT=S},{DET=S},{Z=30},{P=60},{D=64},{A=14},{M=45},{J=0.171 - 0.069},{CS=20.10},{CT=15.63},{MAS=0.653},{INFO=INFO},{MODULE=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
PSGS 2.0 - Spur gear - Stainless steel 303 or 316 - Module 2.0
Bill of material
HPC - PSG2.0-30S
Part number
PSG2.0-30S
PSG2.0-30S
Material
Stainless steel 303
Stainless steel 316
Stainless steel 303
Stainless steel 316
Detail
Simple
Full
Simple
Full
N° of teeth
30
30
ØP Pitch
60
60
mm
ØD External
64
64
mm
ØA Bore
14
14
mm
ØM Boss
45
45
mm
Backlash
0.171 - 0.069
0.171 - 0.069
mm
Torque
20.10
20.10
Nm
Weight Stainless steel 303
0.653
0.653
kg
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성