카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - PSG0.5-52S
HPC
Precision gears
Spur gears
Spur gears 0.5 Mod
grad7
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v6/spur_gear/050/grad7/psgs05.prj},{NB=hpc_PSG0.5-52S_S},{MAT=S},{DET=S},{Z=52},{P=26.00},{D=27.00},{A=6},{M=17},{J=0.097 - 0.046},{CS=1.09},{CT=0.85},{MAS=0.036},{INFO=INFO},{MODULE=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
PSGS 0.5 - Spur gear - Stainless steel 303 or 316 - Module 0.5
Bill of material
HPC - PSG0.5-52S
Part number
PSG0.5-52S
PSG0.5-52S
Material
Stainless steel 303
Stainless steel 316
Stainless steel 303
Stainless steel 316
Detail
Simple
Full
Simple
Full
N° of teeth
52
52
ØP Pitch
26.00
26.00
mm
ØD External
27.00
27.00
mm
ØA Bore
6
6
mm
ØM Boss
17
17
mm
Backlash
0.097 - 0.046
0.097 - 0.046
mm
Torque
1.09
1.09
Nm
Weight Stainless steel 303
0.036
0.036
kg
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성