카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LWL9G-C
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWL Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwl/lwl9_c.prj},{NB=hpc_LWL9G-C},{REF=LWL9G-C},{W2=20},{W3=15},{W4=2.5},{L1=40.5},{L21=15},{L3=30.9},{M11=3.00},{H1=2.00},{H3=2.2},{MAS=28},{R=0.000},{G=0.000},{B=0.000},{H=10.00},{DPTH=3.00},{W=9.000},{H4=6.000},{D3=3.500},{D4=6.000},{HM=3.500},{F=20.000},{L4=40.100},{RK=0.79},{KX=4.65},{KY=4.00},{LC=1.25},{GC=4.399},{MR=0.40},{RV=0.225},{RH=0.122},{GRX=0.40},{GRY=0.50},{GR=1.00},{DC=0.50},{IX=2.50},{IY=0.30},{Q=4.00},{QS=0.30},{SLC=0.50},{VS=4.751},{KDM=2.459},{GDC=5.00},{GKX=3.986},{GKY=8.40},{SPD=19.40},{VPD=7.40},{LUS=39.60},{WUS=5.00},{H1US=1.00},{TYPE=Long},{L2=15},{M1=M3 x 3},{H2=10.00},{N=5.50},{C=2080},{C0=4180},{T0=19.40},{TX=19.40 / 16.20},{TY=16.30 / 85.60},{INFO=INFO},{MN=LWLG9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 9 - C - Carriage - Precision linear slide IKO - Size 9 - Dynamic load from 1070 N to 2080 N
Bill of material
HPC - LWL9G-C
Part number
LWL9G-C
LWL9G-C
Type of slide
Long
Long
W2
20
mm
W3
15
mm
W4
2.5
mm
L1
40.5
40.5
mm
L2
15
15
mm
L3
30.9
30.9
mm
M1 x depth
M3 x 3
mm
H1
2.00
mm
H2
10.00
mm
H3
2.2
mm
+/-0.025
5.50
mm
Weight
28
28
g
Basic dynamic load
2080
2080
N
Basic static load
4180
4180
N
Static torque
19.40
19.40
Nm
Static torque
19.40 / 16.20
19.40 / 16.20
Nm
Static torque
16.30 / 85.60
16.30 / 85.60
Nm
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성