카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LWL7-120
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWL Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwl/lwl7_r.prj},{NB=hpc_LWL7-120},{REF=LWL7-120},{L=120},{NBT=8},{LMAX=300},{W=7},{H4=5},{D3=2.4},{D4=4.2},{H=2.3},{E=7.5},{F=15},{TRF=M2 x 6},{MAS=22},{INFO=INFO},{MN=LWLC7},{MNX=LWLC7...B},{SP=},{HM=2.300},{H1=1.500},{LS=270.000},{EMIN=4.500},{EMINJ=7.500},{EMAXJ=12.500},{L1=18.600},{L4=18.600},{A=2.500},{C=2.000},{LMIN=24.00},{LEND=285.00},{RK=0.75},{KX=3.65},{KY=3.20},{LC=1.20},{GC=3.574},{MR=0.40},{RV=0.225},{RH=0.122},{GRX=0.30},{GRY=0.40},{GR=0.80},{DC=0.50},{IX=1.50},{IY=0.30},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 7 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 7 - Dynamic load from 856 N to 1510 N
Bill of material
HPC - LWL7-120
Part number
LWL7-120
LWL7-120
Length
120
120
mm
Nb. of holes
8
8
W
7
mm
H4
5
mm
D3
2.4
mm
D4
4.2
mm
H
2.3
mm
E
7.5
mm
F
15
mm
Rail mounting holes
M2 x 6
mm
Weight (per 100mm)
22
g
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성