카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LWL5-120
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWL Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwl/lwl5_r.prj},{NB=hpc_LWL5-120},{REF=LWL5-120},{L=120},{NBT=8},{LMAX=210},{W=5},{H4=3.7},{D3=2.4},{D4=3.6},{H=0.8},{E=7.5},{F=15},{TRF=M2 x 6},{MAS=12},{INFO=INFO},{MN=LWLC5},{MNX=LWLC5...B},{SP=},{HM=0.800},{H1=1.000},{LS=180.000},{EMIN=4.000},{EMINJ=6.500},{EMAXJ=12.500},{L1=16.000},{L4=16.000},{A=2.000},{C=1.600},{LMIN=23.00},{LEND=195.00},{RK=0.50},{KX=2.65},{KY=2.20},{LC=0.90},{GC=2.400},{MR=0.10},{RV=0.100},{RH=0.100},{GRX=0.30},{GRY=0.40},{GR=0.60},{DC=0.30},{IX=0.00},{IY=0.00},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 5 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 5 - Dynamic load from 514 N to 612 N
Bill of material
HPC - LWL5-120
Part number
LWL5-120
LWL5-120
Length
120
120
mm
Nb. of holes
8
8
W
5
mm
H4
3.7
mm
D3
2.4
mm
D4
3.6
mm
H
0.8
mm
E
7.5
mm
F
15
mm
Rail mounting holes
M2 x 6
Weight (per 100mm)
12
g
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성