카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LWL20-360
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWL Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwl/lwl20_r.prj},{NB=hpc_LWL20-360},{REF=LWL20-360},{L=360},{NBT=6},{LMAX=1440},{W=20},{H4=11},{D3=6},{D4=9.5},{H=5.5},{E=30},{F=60},{TRF=M5x14},{MAS=156},{X=0.000},{INFO=INFO},{MN=LWL20},{MNX=LWL20...B},{SP=},{HM=5.500},{H1=5.000},{LS=840.000},{EMIN=8.000},{EMINJ=10.500},{EMAXJ=40.500},{L1=50.000},{L4=50.000},{A=2.500},{C=2.000},{LMIN=76.00},{LEND=900.00},{RK=1.50},{KX=10.20},{KY=8.00},{LC=2.20},{GC=8.760},{MR=0.40},{RV=0.355},{RH=0.194},{GRX=0.40},{GRY=0.48},{GR=0.50},{DC=0.50},{IX=7.50},{IY=0.50},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 20 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 20 - Dynamic load from 4070 N to 7350 N
Bill of material
HPC - LWL20-360
Part number
LWL20-360
LWL20-360
Length
360
360
mm
Nb. of holes
6
6
W
20
mm
H4
11
mm
D3
6
mm
D4
9.5
mm
H
5.5
mm
E
30
mm
F
60
mm
Mounting holes
M5x14
mm
Weight (per 100mm)
156
g
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성