카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LWL15-320
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWL Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwl/lwl15_r.prj},{NB=hpc_LWL15-320},{REF=LWL15-320},{L=320},{NBT=8},{LMAX=1000},{W=15},{H4=10},{D3=3.5},{D4=6.5},{H=4.5},{E=20},{F=40},{TRF=M3x10},{MAS=107},{X=0.000},{INFO=INFO},{MN=LWL15},{MNX=LWL15...B},{SP=},{HM=4.500},{H1=4.000},{LS=920.000},{EMIN=5.500},{EMINJ=9.000},{EMAXJ=29.000},{L1=41.800},{L4=41.800},{A=2.500},{C=2.000},{LMIN=51.00},{LEND=960.00},{RK=1.39},{KX=7.70},{KY=7.00},{LC=2.00},{GC=7.635},{MR=0.40},{RV=0.293},{RH=0.155},{GRX=0.40},{GRY=0.50},{GR=1.00},{DC=0.50},{IX=5.00},{IY=0.60},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 15 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 15 - Dynamic load from 3120 N to 5750 N
Bill of material
HPC - LWL15-320
Part number
LWL15-320
LWL15-320
Length
320
320
mm
Nb. of holes
8
8
W
15
mm
H4
10
mm
D3
3.5
mm
D4
6.5
mm
H
4.5
mm
E
20
mm
F
40
mm
TRF
M3x10
mm
Weight (per 100mm)
107
g
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성