카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LWL15-C1H
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWL Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwl/lwl15_c.prj},{NB=hpc_LWL15-C1H},{REF=LWL15-C1H},{W2=32},{W3=25},{W4=3.5},{L1=42},{L21=20.00},{L3=27.9},{L4=47},{M11=3.00},{H1=4.00},{H3=3.1},{R=0.059},{G=0.875},{B=0.918},{H=16.00},{DPTH=4.00},{W=15.000},{H4=10.000},{D3=3.500},{D4=6.500},{HM=4.500},{F=40.000},{RK=1.39},{KX=7.70},{KY=7.00},{LC=2.00},{GC=7.635},{MR=0.40},{RV=0.293},{RH=0.155},{GRX=0.40},{GRY=0.50},{GR=1.00},{DC=0.50},{IX=5.00},{IY=0.60},{Q=4.40},{QS=0.60},{SLC=0.50},{VS=6.993},{KDM=2.459},{GDC=9.00},{GKX=7.986},{GKY=12.40},{SPD=31.40},{VPD=11.40},{LUS=40.90},{WUS=8.00},{H1US=3.00},{TYPE=Standard autolubrifiant},{L2=20},{M1=M3x4},{H2=16.00},{N=8.50},{MAS=63},{C=4390},{C0=6730},{T0=51.80},{TX=30.80 / 178.00},{TY=25.90 / 149.00},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 15 - C - Carriage - Precision linear slide IKO - Size 15 - Dynamic load from 3120 N to 5750 N
Bill of material
HPC - LWL15-C1H
Part number
LWL15-C1H
LWL15-C1H
Type of slide
Standard self-lubricating
Standard self-lubricating
W2
32
mm
W3
25
mm
W4
3.5
mm
L1
42
42
mm
L2
20
20
mm
L3
27.9
27.9
mm
L4
47
47
mm
M1 x depth
M3x4
mm
H1
4.00
mm
H2
16.00
mm
H3
3.1
mm
+/-0.025
8.50
mm
Weight
63
63
g
Basic dynamic load
4390
4390
N
Basic static load
6730
6730
N
Static torque
51.80
51.80
Nm
Static torque
30.80 / 178.00
30.80 / 178.00
Nm
Static torque
25.90 / 149.00
25.90 / 149.00
Nm
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성