카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LWH45-1260
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWH Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwh/lwh45_r.prj},{NB=hpc_LWH45-1260},{REF=LWH45-1260},{L=1260},{NBT=12},{LMAX=2940},{W=45},{H4=34},{D3=14},{D4=20},{H=17},{E=52.5},{F=105},{VFR=M12 x 35},{MAS=10.7},{INFO=INFO},{MN=LWH45},{MNX=LWH45...B},{NS=1.00},{HX=60.00},{H1=10.30},{NTR=37.50},{W2=120.00},{W3=100.00},{W4=10.00},{L1=146.60},{L2=80.00},{L3=103.40},{L4=158.00},{D1=11.00},{H2=15.00},{H3=13.00},{LMIN=130.000},{LMINJ=150.00},{LEND=2835.00},{DC=8.00},{GC=17.00},{CD=2.00},{LS=2730.00},{NMAX=8.00},{ENOM=52.50},{EMIN=12.50},{EMINJ=22.50},{EMAXJ=94.00},{H4D=1.00},{H1D=1.00},{KRX=24.017},{KRY=24.489},{KRR=4.890},{MLD=22.89},{MLG=3.20},{MLL=5.300},{A3=8.00},{A4=19.00},{M2J=5.00},{DPT2J=10.0},{H1US=3.70},{DDC=8.000},{DDG=9.300},{RX=22.4071},{RY=8.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWH 45 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 45 - Dynamic load from 56600 N to 71300 N
Bill of material
HPC - LWH45-1260
Part number
LWH45-1260
LWH45-1260
Length
1260
1260
mm
N° of holes
12
12
W
45
mm
H4
34
mm
D3
14
mm
D4
20
mm
H
17
mm
E
52.5
mm
F
105
mm
Rail mounting screw
M12 x 35
mm
Weight (per meter)
10.7
kg
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성