카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LWH30-C1H
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWH Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwh/lwh30_c.prj},{NB=hpc_LWH30-C1H},{REF=LWH30-C1H},{W2=90},{W3=72},{W4=9},{L1=113},{L2=52},{L3=80.6},{L4=124},{D1=9},{H1=7},{H2=10},{H3=8},{N=31.00},{MAS=1.28},{NS=1.00},{H=42.00},{W=28.00},{H4=25.00},{D3=9.00},{D4=14.00},{HM=12.00},{E=40.00},{F=80.00},{C=80.60},{ETR=12.00},{V=4.00},{VS=1.20},{VR=1.50},{MT=2.00},{MD=5.50},{ZMT=3.00},{VC=4.00},{PX=3.00},{J=10.00},{Z=2.00},{DC=5.50},{GC=12.50},{CD=1.50},{WUS=14.00},{LUS=108.20},{H1US=2.70},{WTH=59.00},{HTH=31.500},{KRX=15.572},{KRY=18.000},{KRR=3.560},{MLD=16.70},{MLG=2.60},{MLL=3.900},{A1=5.00},{A2=17.00},{B1=28.00},{B2=34.00},{B3=20.00},{B4=50.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{L1J=128.00},{H3J=11.00},{RP=1.50},{RR=9.50},{DS=1.40},{VDC=1.620},{MRX=15.30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWH 30 - C - Carriage - Precision linear slide IKO - Size 30 - Dynamic load from 28050 N to 33550 N
Bill of material
HPC - LWH30-C1H
Part number
LWH30-C1H
LWH30-C1H
Type of slide
Standard self-lubricating
Standard self-lubricating
W2
90
mm
W3
72
mm
W4
9
mm
L1
113
113
mm
L2
52
mm
L3
80.6
80.6
mm
L4
124
124
mm
D1
9
mm
H1
7
mm
H2
10
mm
H3
8
mm
H5
42.00
mm
+/-0.05
31.00
mm
Weight
1.28
1.28
kg
Dynamic load
28050
28050
N
Static load
42180
42180
N
Static moment
645
645
Nm
Static moment
550 / 2900
550 / 2900
Nm
Static moment
550 / 2900
550 / 2900
Nm
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성