카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LWH15-480
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWH Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwh/lwh15_r.prj},{NB=hpc_LWH15-480},{REF=LWH15-480},{L=480},{NBT=8},{LMAX=1500},{W=15},{H4=15},{D3=4.5},{D4=8},{H=6},{E=30},{F=60},{VFR=M4 x 16},{MAS=1.47},{INFO=INFO},{X=0.000},{MN=LWH15},{MNX=LWH15...B},{NS=1.00},{H1=4.50},{NTR=16.00},{W2=47.00},{W3=38.00},{W4=4.50},{L1=65.40},{L2=30.00},{L3=44.60},{L4=69.00},{D1=4.50},{H2=7.00},{H3=4.50},{HX=24.00},{LMIN=74.000},{LMINJ=86.00},{LEND=1440.00},{DC=3.50},{GC=7.50},{CD=1.00},{LS=1380.00},{NMAX=8.00},{ENOM=30.00},{EMIN=7.00},{EMINJ=13.00},{EMAXJ=55.00},{H4D=1.00},{H1D=1.00},{KRX=8.350},{KRY=11.000},{KRR=2.220},{MLD=10.20},{MLG=1.60},{MLL=2.450},{A3=4.00},{A4=8.00},{M2J=3.00},{DPT2J=6.0},{H1US=1.50},{DDC=0.000},{DDG=0.000},{RX=0.0000},{RY=0.000},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWH 15 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 15 - Dynamic load up to 9320 N
Bill of material
HPC - LWH15-480
Part number
LWH15-480
LWH15-480
Length
480
480
mm
Nb. of holes
8
8
W
15
mm
H4
15
mm
D3
4.5
mm
D4
8
mm
H
6
mm
E
30
mm
F
60
mm
Rail mounting screw
M4 x 16
mm
Weight (per meter)
1.47
kg
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성