??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWH 15 - C - Chariot - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 15 - Charge dynamique jusqu'à 9320 N
Nomenclature
HPC - LWH15-C1H
Référence
LWH15-C1H
Type de chariot
Standard autolubrifiant
W2
47 mm
W3
38 mm
W4
4.5 mm
L1
66 mm
L2
30 mm
L3
44.6 mm
L4
69 mm
D1
4.5 mm
H1
4.50 mm
H2
7 mm
H3
4.5 mm
H5
24.00 mm
+/-0.05
16.00 mm
Masse
0.22 kg
Charge dynamique
9320 N
Charge statique
14520 N
Moment statique
116 Nm
Moment statique
99 / 575 Nm
Moment statique
99 / 575 Nm
Informations
Information
INFO
R
0.059
G
0.875
B
0.918
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés