카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LRX35-800
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LRX Linear roller slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lrx/lrx35_r.prj},{NB=hpc_LRX35-800},{REF=LRX35-800},{L=800},{NBT=10},{LMAX=2960},{W=34},{H4=32},{D3=9},{D4=14},{H=12},{E=40},{F=80},{MAS=6.88},{NS=1},{KDM=3.242},{HX=48.00},{H1=6.50},{NTR=33.00},{W2=100.00},{W3=41.00},{W4=9.00},{L1=123.60},{L2=62.00},{L3=78.60},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L5=12.50},{L6=52.00},{D1=8.50},{M1=10.00},{H2=13.00},{H3=13.00},{H5=7.00},{H6=0.00},{FX=80.00},{LENDX=2880.00},{LENDH=2920.00},{LS=2800.00},{NMAX=8.00},{ENOM=40.00},{EMIN=10.00},{EMINJ=18.00},{EMAXJ=72.00},{A1=6.00},{A2=16.00},{B1=30.00},{B2=40.00},{L1J=131.00},{H3J=0.00},{A3=8.00},{A4=16.00},{B3=20.00},{B4=60.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{M2J=4.00},{DPT2J=8.00},{LQ4=135.00},{ETR=18.70},{UN1=3.77},{UN2=6.85},{UNS=12.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LRX 35 - R - Rail - Precision linear roller way IKO - Size 35 - Dynamic load from 32500 N to 60900 N
Bill of material
HPC - LRX35-800
Part number
LRX35-800
LRX35-800
Length
800
800
mm
N° of holes
10
10
W
34
mm
H4
32
mm
D3
9
mm
D4
14
mm
H
12
mm
E
40
mm
F
80
mm
Rail mounting screw
M8 x 35
mm
Weight (per meter)
6.88
kg
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성