카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LRX20-C1H/GE
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LRX Linear roller slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lrx/lrx20_c.prj},{NB=hpc_LRX20-C1H/GE},{REF=LRX20-C1H/GE},{W2=63},{W3=26.5},{W4=5},{L1=86},{L2=40},{L3=51.6},{L4=94},{D11=0.00},{M11=6.00},{H1=5.00},{H2=10},{H3=4},{H5=3.5},{MAS=0.44},{NS=1},{H=30.00},{NTR=21.50},{L1X=85.20},{L5=0.00},{L6=35.00},{H7=0.00},{W=20.00},{H4=21.00},{D3=6.00},{D4=9.50},{HM=8.50},{E=30.00},{F=60.00},{A1=12.00},{A2=0.00},{B1=13.50},{B2=36.00},{L1J=121.00},{H3J=2.00},{A3=5.00},{A4=10.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPTJ1=6.00},{M2J=4.00},{DPTJ2=8.00},{Q=4.80},{QS=0.60},{Z=1.60},{J=10.00},{V=3.30},{VR=1.30},{VS=0.80},{C=71.60},{VSMT=3.80},{PX=2.30},{VC=3.80},{L4V=123.00},{L4Z=124.000},{LQ4=125.00},{ETR=13.00},{LN1=3.78},{LN2=6.65},{LNS=8.50},{LNV=3.60},{R1=3.80},{VHR1=2.48}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LRX 20 - C - Carriage - Precision linear roller way IKO - Size 20 - Dynamic load from 19200 N to 24700 N
Bill of material
HPC - LRX20-C1H/GE
Part number
LRX20-C1H/GE
LRX20-C1H/GE
Slide type
Standard self-lubricating
Standard self-lubricating
W2
63
mm
W3
26.5
mm
W4
5
mm
L1
86
86
mm
L2
40
mm
L3
51.6
51.6
mm
L4
94
94
mm
D1
-
mm
M1
M6
mm
H1
5.00
mm
H2
10
mm
H3
4
mm
H5
3.5
mm
H6
30.00
mm
+/-0.05
21.50
mm
Weight
0.44
0.44
kg
Dynamic load
19200
19200
N
Static load
42500
42500
N
Static moment
548
548
Nm
Static moment
377
377
Nm
Static moment
2510
2510
Nm
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성