카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LRX15-C1H/GE
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LRX Linear roller slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lrx/lrx15_c.prj},{NB=hpc_LRX15-C1H/GE},{REF=LRX15-C1H/GE},{W2=47},{W3=19},{W4=4.5},{L1=68},{L2=30},{L3=40},{L4=71},{D1=4.4},{M11=5.00},{H1=4.00},{H2=7},{H3=3.5},{H5=3},{MAS=0.20},{NS=1},{H=24.00},{NTR=16.00},{L1X=67.60},{L5=0.00},{L6=26.00},{H7=0.00},{W=15.00},{H4=16.50},{D3=4.50},{D4=8.00},{HM=6.00},{E=30.00},{F=60.00},{A1=10.50},{A2=0.00},{B1=10.50},{B2=26.00},{L1J=83.00},{H3J=1.00},{A3=4.00},{A4=8.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPTJ1=6.00},{M2J=3.00},{DPTJ2=6.00},{Q=4.80},{QS=0.60},{Z=1.60},{J=10.00},{V=2.70},{VR=1.20},{VS=0.80},{C=40.00},{VSMT=3.80},{PX=2.00},{VC=3.80},{L4V=76.00},{L4Z=77.000},{LQ4=80.00},{ETR=10.00},{LN1=3.23},{LN2=5.37},{LNS=6.50},{LNV=2.50},{R1=3.55},{VHR1=2.27},{DR=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LRX 15 - C - Carriage - Precision linear roller way IKO - Size 15 - Dynamic load from 9410 N to 12200 N
Bill of material
HPC - LRX15-C1H/GE
Part number
LRX15-C1H/GE
LRX15-C1H/GE
Type of slide
Standard self-lubricating
Standard self-lubricating
W2
47
mm
W3
19
mm
W4
4.5
mm
L1
68
68
mm
L2
30
mm
L3
40
40
mm
L4
71
71
mm
D1
4.4
mm
M1
M5
mm
H1
4.00
mm
H2
7
mm
H3
3.5
mm
H5
3
mm
H6
24.00
mm
+/-0.05
16.00
mm
Weight
0.20
0.20
kg
Dynamic load
9410
9410
N
Static load
19900
19900
N
Static moment
187
187
Nm
Static moment
135
135
Nm
Static moment
938
938
Nm
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성