카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - RTK-M-24 10/10
HPC
Power transmission parts
Transmission couplings
BoWex
BoWex standard
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/transmission/bowex/standard/rtk.prj},{NB=hpc_RTK-M-24 10/10},{REFX=RTK-M-24},{AG=10},{AD=10},{K=26},{E=4},{L=56},{P=41},{M=7.5},{D=36},{AS=12},{AMAX=24},{A1=10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,24},{G=53},{R=M5},{T=6},{VM=10600},{CA=10},{CN=20},{CM=60},{AXI=+/-1},{RAD=+/-0.35},{ANG=+/-0.9°},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{PPATH=rtk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
RTK-M - BoWex® curved tooth gear coupling - Torque: 5 to 160Nm. Simplified view
Bill of material
HPC - RTK-M-24 10/10
Part number
RTK-M-24 10/10
RTK-M-24 10/10
ØAG
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
mm
ØAD
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
mm
K
26
26
mm
E
4
mm
L
56
56
mm
P
41
41
mm
M
7.5
7.5
mm
ØD
36
36
mm
ØG
53
53
mm
Screw
M5
M5
mm
T
6
6
mm
Max. speed
10600
10600
t/min
Alternate torque Tk
10
10
Nm
Alternate torque Tk
20
20
Nm
Max. torque Tkn
60
60
Nm
Max. axial play
+/-1
mm
Max. parallel offset
+/-0.35
+/-0.35
mm
Max. angular offset
+/-0.9°
+/-0.9°
°
View
Simplified view
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성