카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - PGM6-RAM/HUSS
HPC
Mechanical drive components
Hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/hygienic/pgmram.prj},{NB=hpc_PGM6-RAM/HUSS},{REF=PGM6-RAM/HUSS},{PP=PGM6},{D2=15.7},{D3=22.3},{D4=10},{D5=6.2},{H=8},{H1=4.8},{H2=0.7},{R2=1.5},{R3=0.75},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
PGMram - Support washer for angled handling handle - Hygienic Usit®
Bill of material
HPC - PGM6-RAM/HUSS
Part number
PGM6-RAM/HUSS
PGM6-RAM/HUSS
For handle
PGM6
PGM6
Ø
15.7
15.7
mm
Ø
22.3
22.3
mm
Ø
10
10
mm
Ø
6.2
6.2
mm
H
8
8
mm
H1
4.8
4.8
mm
H2
0.7
0.7
mm
R2
1.5
1.5
mm
R3
0.75
0.75
mm
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성