카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - CY-14S/B
HPC
Mechanical drive components
Fixing
Circlips
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/fixing/circlips/cy_s.prj},{NB=hpc_CY-14S/B},{REF=CY-14S/B},{AR=14},{LC=1},{G=14.6},{LG=1.1},{D=6.2},{Q=100},{INFO=INFO},{A=3.700},{B=1.900},{D5=1.700},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CY-S - Internal circlip - DIN 472 - Bore snap ring
Bill of material
HPC - CY-14S/B
Part number
CY-14S/B
CY-14S/B
Bore diameter
14
14
mm
Width of circlip
1
mm
Groove diameter
14.6
14.6
mm
Width of groove
1.1
mm
Undercut diameter
6.2
6.2
mm
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성