카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 404-08022
HellermannTyton
Heat shrinkable moulded shapes
Moulded shapes
Aufteilkappen für Niederspannung mit und ohne Kleber
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/342/979/1000/helashrink_serie_400.prj},{NB=404-08022(1)},{IDNR=404-08022},{VERS=2},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=1.000},{QUANTITY_IN38=1.000},{P10BP20=95},{PRICE_EUR_N=9.730},{TAX_N=0.190},{HMIN=35.000},{JMIN=15.000},{HMAX=12.000},{JMAX=3.000},{P=95.000},{R=24.000},{S=22.000},{HW=2.500},{JW=2.000},{PWID=834},{MANUFACTURE19=408-2-B8W2},{DESCRIPTION14=Vierfinger-Formteil schwarz},{VERSION=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
Helashrink Serie 400 - Helashrink Serie 400
Bill of material
HellermannTyton 404-08022
Identification
404-08022
404-08022
Manufacturer Type Description
408-2-B8W2
408-2-B8W2
Version
Standard part
Expanded
Standard part
Expanded
Short Description
1 to 4 cables Moulded Shape, black
Material
Polyolefin, cross-linked (PO-X)
Colour
Black (BK)
Number of content units per order unit
1.000
Minimum order quantity
1.000
Operating Temperature
-55 °C to +100 °C
°C
Kleber
W2
S nom
22.0
22.0
mm
S ± 10% b
22.0
22.0
mm
R ± 10% b
24
24
mm
P ±10% b (P+20%)
95
95
mm
HW ± 20% b
2.5
2.5
mm
JW ± 20% b
2
2
mm
H max. b
12
12
mm
H min. a
35
35
mm
J max. b
3
3
mm
J min. a
15
15
mm
Schrumpfrate
up to 3:1
Durchmesser nach vollständiger Schrumpfung D
9.0
9.0
mm
Liefermass, innen D
35.0
35.0
mm
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성