카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 633-03050
HellermannTyton
Cable protection
Grommets
Edge protection grommets
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/81/97/hv1305.prj},{NB=633-03050},{IDNR=633-03050},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=9.840},{TAX_N=0.190},{PWID=36},{MANUFACTURE19=HV1305},{DESCRIPTION14=Durchführungstüllen schwarz},{DESCRIPTION15=Die Durchführungstüllen bieten guten mechanischen Schutz bei Kabeldurchführungen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.},{EAN=4031026186474},{ID_MANUFACT17=633-03050},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140910},{MATERIAL=PVC, flammwidrig (PVC-FR)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PVC},{DURCHMESSER25=18.0},{BUENDELMAX=24.0},{FARBEKURZBE31=BK},{GEWICHT=2.05},{ORDER_UNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HV1305 - HV1305
Bill of material
HellermannTyton 633-03050
Identification
633-03050
633-03050
Manufacturer Type Description
HV1305
Short Description
Edge protection grommet black
Edge protection grommet black
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Colour
Black (BK)
Black (BK)
Fixing hole Ø FH
18.0
mm
Bundle ∅ max.
24.0
mm
Number of content units per order unit
1.000
Minimum order quantity
500.000
Height H
7.0
mm
Operating Temperature
-30 °C to +60 °C
Diameter D
14.0
mm
Height (H2)
3.0
mm
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성