카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-50508
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
HelaGuard Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1546/aws_chloropren_dichtungsscheibe.prj},{NB=166-50508},{IDNR=166-50508},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=0.290},{TAX_N=0.190},{ID=11.500},{OD=20.000},{T=1.500},{K=20},{L=11.5},{M=1.5},{PWID=1812},{DESCRIPTION14=Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG},{DESCRIPTION15=Chloropren Dichtungsscheiben für PG Gewinde. Schützen gegen Wasser und Staub.},{EAN=4031026310305},{ID_MANUFACT17=166-50508},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=AWS-PG7},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27-14-91-14},{MATERIAL=Chloropren (CR)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=CR},{FARBEKURZBE31=BK},{GEWICHT=0.3},{ORDER_UNIT=C62},{CONTENT_UNIT=C62},{VALID_START39=2013-04-01}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
AWS Neoprene Sealing Washers
Bill of material
HellermannTyton 166-50508
Identification
166-50508
166-50508
Short Description
Chloroprene sealing washers, PG threads
Chloroprene sealing washers, PG threads
Manufacturer Type Description
AWS-PG7
AWS-PG7
Material
Chloroprene (CR)
Colour
Black (BK)
Package Quantity
1.000
Minimum Order Quantity
100.000
100.000
for Thread
PG7
PG7
Outside Diameter
20
20
mm
Thickness
1.5
mm
Operating Temperature
-40 °C to +135 °C
Inner Diameter D
11.5
11.5
mm
Deeplink
Deeplink(de)
Outside Diameter
20
20
mm
Inner Diameter
11.5
11.5
mm
Thickness
1.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성