??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
NY-Serie
Stückliste
HellermannTyton 151-25219
Identifikation
151-25219
Herstellertypbezeichnung
NY3256
Kurzbeschreibung
Befestigungssockel natur
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe
Natur (NA)
Befestigungsloch Ø FH
3.1 mm
Länge L
13.5 mm
Verpackungsmenge
1
Mindestbestellmenge
1000
Höhe H
7.8 mm
Breite W
12.0 mm
Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Kabelbinderbreite max.
8.0 mm
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen