카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-22819
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Cable holder
for screw fixing
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/cable_holder/screw_fixing/ty8h1s_mit_flachbuegel_fy8.prj},{NB=151-22819},{IDNR=151-22819},{NO_CU_PER_OU=100},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=20.560},{TAX_N=0.190},{VERS=3.000},{PWID=588},{MANUFACTURE19=TY8H1},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel natur}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
TY8H1
Bill of material
HellermannTyton 151-22819
Identification
151-22819
Manufacturer Type Description
TY8H1
Short Description
Fixing Mount natural
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
Colour
Nature (NA)
Fixing hole Ø FH
3.2
mm
Bundle ∅ max.
3.0
mm
Length L
26.0
mm
Number of content units per order unit
100
Minimum order quantity
100
Height H
6.5
mm
Width (W)
23.0
mm
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Nominal Diameter
3
mm
Application Range
Adhesive
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성