카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 150-11294
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Cable holder
with adhesive
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/cable_holder/adheseve/asi_clip_mit_buegelverschluss.prj},{NB=150-11294(1)},{IDNR=150-11294},{NO_CU_PER_OU=500},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=70.330},{TAX_N=0.190},{PWID=589},{MANUFACTURE19=ASI-Clip},{DESCRIPTION14=Klebesockel Clip natur},{DESCRIPTION15=Dieser Befestigungssockel mit integriertem Bügel zur Aufnahme eines Kabels kann wahlweise verschraubt oder verklebt werden. Ein späteres Lösen des Kabels ist durch einfaches Öffnen des Bügelverschlusses jederzeit möglich. Der Befestigungssockel ASI-Clip wurde speziell für die sichere und schonende Befestigung von ASI-Bus-Leitungen (10,0 mm x 4,0 mm) konstruiert.},{EAN=4031026119366},{ID_MANUFACT17=150-11294},{VERSION=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
ASI-Clip
Bill of material
HellermannTyton 150-11294
Identification
150-11294
Manufacturer Type Description
ASI-Clip
Version
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
Short Description
Self adhesive clip natural
Material
Polyamide 6.6 high impact modified (PA66HIR)
Colour
Nature (NA)
Fixing hole Ø FH
3.3
mm
Length L
25.0
mm
Number of content units per order unit
500
Minimum order quantity
500
Height H
11.7
mm
Width (W)
20.0
mm
Operating Temperature
-40 °C to +80 °C, (+105 °C, 500 h)
Adhesive
Acrylate with base of polyurethane foam
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성