카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-00431
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Bundling Clips
with arrowhead
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/bundling_clips/arrowhead/round_holes_with_disc.prj},{NB=151-00431},{IDNR=151-00431},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=8000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=3.740},{TAX_N=0.190},{PWID=659},{MANUFACTURE19=BCSFT6.5 16-3},{DESCRIPTION14=Halteclip schwarz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
For round holes, with disc
Bill of material
HellermannTyton 151-00431
Identification
151-00431
151-00431
Manufacturer Type Description
BCSFT6.5 16-3
BCSFT6.5 16-3
Short Description
Fixing element black
Material
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
Colour
Black (BK)
Fixing hole Ø FH
6.3 - 6.7
6.3 - 6.7
mm
Panel Thickness min.
2.3
2.3
mm
Length L
55.0
55.0
mm
Panel Thickness max.
3.5
3.5
mm
Package Quantity
1
Minimum Order Quantity
8000
8000
Height (H)
14
14
mm
Width (W)
8.0
8.0
mm
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
-40 °C to +105 °C
Height (H2)
8.9
8.9
mm
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성