카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 102-68360
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Automatic bundling
ATS-Series, with Edge Clip
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/automatic_bundling/ats_with_edge_clip/atsec_36.prj},{NB=102-68360},{IDNR=102-68360},{LAENGEL=0.0},{LAENGEL2=15.0},{BREITEW2=10.1},{BREITEW=0.0},{HOEHEH2=18.9},{HOEHEH=0.0},{VPI=10000},{BUENDELMAX=80},{BUNDELMIN=0.0},{MINDESTHALT60=MIN},{BLECHSTAERKEMIN=1.5},{BLECHSTAERKEMAX=4.0},{QUANTITYMIN=10000},{PRA=26},{POSITION=P08 B07 P040},{MANUFACTURE19=ATSEC36-PA66HIRHS-BK},{MODELINFO=Erstellen},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C},{MATERIAL=Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{ORIGIN=DE},{PPATH=../../../../hellermann_tyton/_parts_pool/1_08_befestigungsbinder/assemblies/p08_b07_asmtpl.prj},{MATERIALKAB71=},{BLECHDICKE=},{MATERIALFUS70=},{BLECHDICKEMIN=},{BLECHDICKEMAX=},{KEYWORDSEN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
ATSEC36-Series
Bill of material
HellermannTyton 102-68360
Identification
102-68360
Manufacturer Type Description
ATSEC36-PA66HIRHS-BK
Length L
0.0
mm
Length L2
15.0
mm
Width (W2)
10.1
mm
Width (W)
0.0
mm
Height (H2)
18.9
mm
Height (H)
0.0
mm
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C
Verpackungsinhalt
10000
Stk.
Bundle ∅ max.
80
mm
Bundle ∅ min.
0.0
mm
Blechstärke min.
1.5
mm
Blechstärke max.
4.0
mm
Material
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
Colour
Black (BK)
Quantity Min.
10000
Country of Origin
DE
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성