카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
PRA-8S2.5-024N-5.00-00-00
Helix Linear
Linear Actuators
Profile Rail Linear Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{helixlinear/linear_actuators/pra/pra_asmtab.prj},{NB=PRA-8S2.5-024N-5.00-00-00},{SERIES=PRA},{SM=8},{ML=S},{MV=2.5},{LEAD=024},{NS=N},{AL=5.00},{E=00},{EP=00},{PPATH=parts/pra_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helix Linear
Description
Profile Rail Linear Actuators - Lead Screw Linear Actuators
Bill of material
PRA-8S2.5-024N-5.00-00-00
Part No.
PRA-8S2.5-024N-5.00-00-00
Series
PRA
Series Model
NEMA-8
NEMA-11
NEMA-17
NEMA-23
NEMA-8
NEMA-11
NEMA-17
NEMA-23
Motor Length
Single Stack
Double Stack
Single Stack
Double Stack
Motor Voltage
2.5 V
5.0 V
7.0 V
2.5 V
5.0 V
7.0 V
V
Screw Diameter
0.1875
인치
Diameter Code
018
Lead
0.0240
0.0250
0.0313
0.0394
0.0480
0.0500
0.0625
0.0787
0.0960
0.1000
0.1250
0.1575
0.2000
0.0240
0.0250
0.0313
0.0394
0.0480
0.0500
0.0625
0.0787
0.0960
0.1000
0.1250
0.1575
0.2000
인치
Lead Code
024
Travel Per Step
0.0001200
인치
Pitch
0.0240
인치
Starts
1
Nut Style
Standard Freewheeling Nut
Axial Anti-Blacklash
Standard Freewheeling Nut
Axial Anti-Blacklash
Actuator Length
인치
Encoder
No Encoder
E 200 CPR
E 500 CPR
E 1000 CPR
No Encoder
E 200 CPR
E 500 CPR
E 1000 CPR
Encoder Position
No Encoder
No Encoder
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성