카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9069-74
HELIA
Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/schallschutz/9069_74.prj},{NB=9069-74(2)},{CNSORDERNO=9069-74},{BZ=Hohlwand Electronic-Dose, Schallschutz, halogenfrei},{LOD=2},{FUR=7 - 40 mm},{T=70},{FL=2 x 74 mm},{MA=71},{RF=4},{LF=4},{IP=5},{OP=50},{CNSMASSEXACT=151.8},{CNSVOLUMEEXACT=2.131},{CNSEAN=4013456537217},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9069_74.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9069-74 - Cavity wall electronics box
Bill of material
9069-74
Art. No.
9069-74
Type
Cavity wall electronics box, Sound insulation, halogen-free
Level of Details
300
200
300
200
For panel thickness
7 - 40 mm
Depth
70
mm
Cut hole Ø
2 x 74 mm
Centre distance
71
mm
Conduit entries for DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
Cable entries up to Ø 13.5 mm
4
Individual net weight
151.8
g
Single volume
2.131
l
EAN-Code
4013456537217
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성