??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9268-94 - Bte. d’encastr. Electronic ECON® Flex
Nomenclature
9268-94
No art.
9268-94
Désignation
Bte. d’encastr. Electronic ECON® Flex, étanche à l’air, avec vis
level of detail
Pour épaisseurs de parois
7 - 30 mm
Longueur
122 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
75 mm
Ø du trou fraisé
68 mm
Vis de l'appareil
2
Entrées de tubes M25
2
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
2
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
2
Poids net
35 g
Volume
0.816 l
EAN-Code
4013456545915
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés