??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
5013 - Cavity wall, O-range®, double
Bill of material
5013
Art. No.
5013
Type
Cavity wall, O-range®, triple, with bridge, halogen-free, with device screws, Ø 68/67 mm
Level of Details
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Depth
47 mm
Anzahl Einbauöffnungen
3
Ausbrechöffnungen Ø 16 mm
4
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
6
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
6
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
6
Individual net weight
75.34 g
Single volume
0.964 l
EAN-Code
5412222367369
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей