카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
5013
HELIA
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/hohlwand/5013.prj},{NB=5013(2)},{CNSORDERNO=5013},{BZ=Hohlwand, O-range®, 3-Fach, mit Trennsteg, halogenfrei, mit Geräteschrauben, Ø 68/67 mm},{LOD=2},{FP=7 - 40},{T=47},{AEBO=3},{ABO16=4},{ABO20=6},{ABO25=2},{XVB=6},{XVB2=6},{IP=-},{OP=20},{CNSMASSEXACT=75.34},{CNSVOLUMEEXACT=0.964},{CNSEAN=5412222367369},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=5013.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
5013 - Cavity wall, O-range®, double
Bill of material
5013
Art. No.
5013
Type
Cavity wall, O-range®, triple, with bridge, halogen-free, with device screws, Ø 68/67 mm
Level of Details
300
200
300
200
für Plattenstärke
7 - 40
mm
Depth
47
mm
Anzahl Einbauöffnungen
3
Ausbrechöffnungen Ø 16 mm
4
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
6
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
6
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
6
Individual net weight
75.34
g
Single volume
0.964
l
EAN-Code
5412222367369
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성