카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1290-41
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1290_41_asmtab.prj},{NB=1290-41(2)},{CNSORDERNO=1290-41},{BZ=Einbaugehäuse HaloX-O, mit Trafo-Tunnel},{LOD=2},{D=160},{DI=133},{DTT=235},{CE=<=100 },{C=4},{LW=50},{HL=105},{HH=110},{IP=ST},{OP=10},{CNSMASSEXACT=369.300},{SV=8.400},{CNSEAN=4013456332935},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTXT=Specification Text},{INFOPDF=Info PDF},{INFOPAGE=1290_41},{INFOPAGE2=1290_41},{PPATH=../gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/assemblies/1290_41_asmtpl.prj},{PICTURESMALL=1290_41.png},{ETIM40=EC000414}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1290-41 - Installation housing HaloX-O
Bill of material
1290-41
Order Number
1290-41
Type
Installation housing HaloX-O, with transformer tunnel
Level of Details
300
200
300
200
Diameter
160
mm
Depth incl. front part
133
mm
Depth of transformer tunnel
235
mm
Ceiling exit (CE) Ø
<=100
mm
M20/M25 impact couplings
4
Lamp wattage max.
50
Watt
max. installation height for low-voltage luminaires
105
mm
max. installation height for high-voltage luminaires
110
mm
Weight
369.300
g
Single volume
8.400
l
EAN-Code
4013456332935
Data Sheet
HTML (Online)
ETIM 40
EC000414
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성