카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9909.03
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/9909_03.prj},{NB=9909.03(2)},{CNSORDERNO=9909.03},{BZ=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 130x130x1.5mm},{LOD=2},{L=130},{B=130},{H=1.5},{S=4},{CNSMAT=Aluminium eloxiert},{D=CR (Neopren)},{ENO=155 900 098},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=93.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.171},{CNSEAN=7611614039268},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 1.5mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9909.03 / E-No 155 900 098},{PICTURESMALL=9909_03.png},{ETIM40=EC002656}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9909.03 - Moisture-proof cover with neoprene seal
Bill of material
9909.03
Art. No.
9909.03
Designation
Moisture-proof cover with neoprene seal, 130x130x1.5mm
Level of detail
300
200
300
200
Length
130
mm
Width
130
mm
Height
1.5
mm
Screws
4
ST
Material
Anodized aluminium
Seal
CR (Neopren)
E-No.
155 900 098
Individual net weight
93.000
g
Single volume
0.171
l
EAN-Code
7611614039268
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Waterproof cover Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Length x Width x Height: 130 x 130 x 1.5mm Of anodized aluminium, neoprene sealing Number Screws: 4 Article number: 9909.03 / E-No 155 900 098
ETIM 40
EC002656
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성