카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1296-02
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1296_02_asmtab.prj},{NB=1296-02(2)},{CNSORDERNO=1296-02},{BZ=Betonbau Verbindungskasten, mit Putzhaut, 180 x 180 x 84 mm},{LOD=2},{L=180},{B=180},{T=84},{EFF=8},{AT=2},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=276.8},{CNSVOLUMEEXACT=3.556},{CNSEAN=4013456340619},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1296_02_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1296_02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1296-02 - Conc. constr. junction casing
Bill of material
1296-02
Order code
1296-02
Type
Conc. constr. junction casing, with plaster skin, 180 x 180 x 84 mm
Level of Details
300
200
300
200
Length
180
mm
Width
180
mm
Depth
84
mm
Entry fields
8
Number of parts
2
Individual net weight
276.8
g
Single volume
3.556
l
EAN-Code
4013456340619
ETIM 40
EC002601
Data Sheet
HTML (Online)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성