카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1275-40
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1275_40_asmtab.prj},{NB=1275-40(2)},{CNSORDERNO=1275-40},{BZ=Betonbau Gerätedose CEE 16A, mit Dichtring für Schutzart IP 34, mit Geräteschrauben Ø 4 mm, Tiefe 66 mm},{LOD=2},{T=66},{EBO=70},{AT=3},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=55},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{CNSEAN=4013456310407},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=-1.00000001504747e+30},{PPATH=assemblies/1275_40_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1275-40 - Concrete const. one-gang box CEE 16A
Bill of material
1275-40
Order code
1275-40
Type
Concrete const. one-gang box CEE 16A, with sealing ring for prot. class IP 34, with device screws Ø 4 mm, depth 66 mm
Level of Details
300
200
300
200
Depth
66
mm
Installation opening Ø
70
mm
Number of parts
3
Individual net weight
55
g
Single volume
0.702
l
EAN-Code
4013456310407
ETIM 40
EC002601
Data Sheet
HTML (Online)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성