카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1262-60
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1262_60.prj},{NB=1262-60(2)},{CNSORDERNO=1262-60},{BZ=Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, mit Putzhaut, Tiefe 48,5 mm},{LOD=2},{T=48.5},{D=60},{MR=4},{MR2=4},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=35.5},{CNSVOLUMEEXACT=0.576},{CNSEAN=4013456142893},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=1262_60.png},{ETIM40=EC002601}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1262-60 - Conc. constr. B² one-gang junction box
Bill of material
1262-60
Art. No.
1262-60
Type
Conc. constr. B² one-gang junction box, with plaster skin, Depth 48.5 mm
Level of Details
300
200
300
200
Depth
48.5
mm
Diameter
60
mm
Markings for cables and DIN EN conduits to Ø 16 mm
4
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
Individual net weight
35.5
g
Single volume
0.576
l
EAN-Code
4013456142893
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성