카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1247-01
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1247_01_asmtab.prj},{NB=1247-01(2)},{CNSORDERNO=1247-01},{BZ=Betonbau Plattendecken-Dose, für nachträglichen Einbau, mit Metallmutter M5, Tiefe 100 mm},{LOD=2},{T=100},{EK=65},{AT=2},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=44.3},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{CNSEAN=4013456330702},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1247},{ETIM40=EC002601},{PPATH=assemblies/1247_01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1247-01 - Conc. constr. slab ceiling box
Bill of material
1247-01
Art. No.
1247-01
Designation
Conc. constr. slab ceiling box, for retrofitting, with metal nut M5, depth 100 mm
Level of Details
300
200
300
200
Depth
100
mm
required drilling hole
65
mm
Number of parts
2
Individual net weight
44.3
g
Single volume
0.702
l
EAN-Code
4013456330702
Datasheet
HTML (Online)
ETIM 40
EC002601
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성