HEISS SZ 100-80/40/64-114-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, SLB=ohne)
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 100 NGW
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz100/sz_w_100_114_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-80/40/64-114-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, SLB=ohne, HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{B11=14.000},{D1=110.000},{D2=92.000},{D8=40.000},{L003=184.000},{L004=224.000},{L005006=204.000},{L1A=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L5=110.000},{L10=16.000},{L11=42.000},{L13=117.000},{A3=112.000},{A5=210.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{H1=MIN},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN2=17.100},{SWH=0.000},{P=1.500},{HUBMIN=64.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=64},{HUBST=0},{M=M35x1,5},{B2L2=35},{ZB=108},{SLB=1},{L1=60},{B1=25},{B2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 114-1 - Schwenkzapfenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 100-80/40/64-114-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, SLB=ohne)
Typenbezeichnung
SZ 100-80/40
SZ 100-80/40
Betriebsdruck
100
bar
Bauform
114 - 1
Kolbendurchmesser Ø
80.000
80.000
mm
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
mm
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Gewinde
M35x1,5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M30x2
M32x2
M35x1,5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M30x2
M32x2
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
Zubehörteile
none
GKA 40
GA 40
SK 40
none
GKA 40
GA 40
SK 40
Hydraulik - Schwenkzapfenlagerbock
without
with
without
with
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
Länge
25.000
25.000
mm
Link
Allgemeine Technische Daten
Link
Zubehörteile
Durchmesser
110.000
110.000
mm
Durchmesser
92.000
92.000
mm
Durchmesser D8 f7
40.000
40.000
mm
Länge
35.000
35.000
mm
Länge
96.000
96.000
mm
Länge
55.000
55.000
mm
Länge
110.000
110.000
mm
Länge
16.000
16.000
mm
Länge
42.000
42.000
mm
Länge
117.000
117.000
mm
Breite
112.000
112.000
mm
Breite
210.000
210.000
mm
Gewinde
G1/2"
G1/2"
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
L
184.000
184.000
mm
Höhe
20.500
20.500
mm
Länge
30.000
30.000
mm
Breite
110.000
110.000
mm
Höhe
55.000
55.000
mm
Höhe
150.000
150.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성