EC21AN-M22
HEFA
40-air_cylinder
floatingconnectors
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec21a-21b_asmtab.prj},{NB=EC21AN-M22},{SC=EC21AN},{TYPE=Low hardness type},{AZ1=45},{AZ2=S45C},{SUR1=Non electrolytic nickel plating},{QG1=45},{QG2=S45C},{YD=26~31HRC},{SUR2=Non electrolytic nickel plating},{M=22},{A=90},{G=65},{B=48},{G1=25},{W1=42.0},{D1=37.0},{TT=11.0},{F=22},{DD=12.0},{DD1=17.5},{H1=10},{C=4},{MX=22x1.5},{MX1=22.000},{MX2=1.500},{L=24},{D=35},{D2=30},{H=48},{T=11.0},{W=40},{INFOTEXT=website},{CO=0.90,0.90,0.90,0.00},{PPATH=ec21a-21b/assemblies/ec21a-21b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
EC21A-21B - Floating joint (component) installation flange/cylinder connector - low hardness type/low hardness thin type
Bill of material
EC21AN-M22
CNSORDERNO
EC21AN-M22
EC21AN-M22
Series code
EC21AN
EC21AN
type
Low hardness type
Low hardness type
mounting flange National standard material
45
45
mounting flange amount to
S45C
S45C
mounting flange surface treatment
Non electrolytic nickel plating
Non electrolytic nickel plating
Cylinder connector National standard material
45
45
Cylinder connector amount to
S45C
S45C
Cylinder connector hardness
26~31HRC
26~31HRC
Cylinder connector surface treatment
Non electrolytic nickel plating
Non electrolytic nickel plating
M
22
22
A
90
90
mm
G
65
65
mm
B
48
48
mm
G1
25
25
mm
W1
42.0
42.0
mm
D1
37.0
37.0
mm
t
11.0
11.0
mm
F
22
22
mm
d
12.0
12.0
mm
d1
17.5
17.5
mm
H1
10
10
mm
C
4
4
mm
Mx pitch
22x1.5
22x1.5
L
24
24
mm
D
35
35
mm
D2
30
30
mm
H
48
48
mm
T
11.0
11.0
mm
W
40
40
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성