EC04BC-M8-1.25
HEFA
40-air_cylinder
floatingconnectors
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec04bc_asmtab.prj},{NB=EC04BC-M8-1.25},{SC=EC04BC},{TYPE=Cylinder connection·Internal thread type},{NM=45},{MQ=S45C},{ST=hard chrome plating},{M=8},{PI=1.25},{PI1=1.250},{L=8},{LGC=+0.10/+0.05},{D=13},{DGC=0/-0.15},{T=9},{H=4},{B=17},{C=19.6},{D1=14.0},{V=23},{Z1=13},{J=52},{F=24},{F1=10},{P=38},{DD=6.6},{DD1=11.0},{HH1=6.5},{L1=22},{INFOTEXT=website},{PPATH=ec04bc/assemblies/ec04bc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
EC04BC - Floating joint, cylinder connection, internal thread type
Bill of material
EC04BC-M8-1.25
CNSORDERNO
EC04BC-M8-1.25
EC04BC-M8-1.25
Series code
EC04BC
type
Cylinder connection·Internal thread type
National standard material
45
amount to
S45C
surface treatment
hard chrome plating
M
8
8
pitch
1.25
1.25
L
8
8
mm
L public errand
+0.10/+0.05
D
13
13
mm
D public errand
0/-0.15
T
9
9
mm
H
4
4
mm
B
17
17
mm
C
19.6
19.6
mm
D1
14.0
14.0
mm
V
23
23
mm
Z1
13
13
mm
J
52
52
mm
F
24
24
mm
F1
10
10
mm
P
38
38
mm
d
6.6
6.6
mm
d1
11.0
11.0
mm
h1
6.5
6.5
mm
L1
22
22
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성