EC04QE-M4
HEFA
40-air_cylinder
floatingconnectors
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec03y_ec03q_ec04y_ec04q_asmtab.prj},{NB=EC04QE-M4},{SC=EC04QE},{TYPE=Internal thread type·Opposite flange type},{NM=9Cr18Mo},{MQ=SUS440C},{SH=40~45HRC},{ST=-},{SM=Spring steel},{M=4},{P=0.7},{P1=0.70},{V=11.0},{W=7},{L1=3.2},{A=39},{L=14},{J=10.0},{PCD=28.6},{DD=4.5},{DD1=8.0},{H=5.0},{E=21},{G=28.6},{U=0.5},{PA=3},{J1=0.45},{MN=80},{WE=50},{INFOTEXT=website},{MX=3.000},{X1=1.500},{X2=2.250},{TYPE1=Internal thread type},{TYPE2=Opposite flange type},{X3=2.000},{X4=2.550},{Y1=9.500},{Y2=12.500},{Y3=16.500},{Y4=12.500},{PPATH=ec03y_ec03q_ec04y_ec04q/assemblies/ec03y_ec03q_ec04y_ec04q_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 76
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
EC03Y_EC03Q_EC04Y_EC04Q - Floating joint · Internal thread type/External thread type · One piece
Bill of material
EC04QE-M4
CNSORDERNO
EC04QE-M4
EC04QE-M4
Series code
EC04QE
EC04QE
type
Internal thread type·Opposite flange type
Internal thread type·Opposite flange type
National standard material
9Cr18Mo
9Cr18Mo
amount to
SUS440C
SUS440C
surface hardness
40~45HRC
surface treatment
-
-
Spring material
Spring steel
M
4
4
pitch
0.7
0.7
V
11.0
11.0
mm
W
7
7
mm
L1
3.2
3.2
mm
A
39
39
mm
L
14
14
mm
J
10.0
10.0
mm
P.C.D
28.6
28.6
mm
d
4.5
4.5
mm
d1
8.0
8.0
mm
H
5.0
5.0
mm
E
21
21
mm
G
28.6
28.6
mm
Allowable eccentricity U
0.5
0.5
mm
Allowable deviation angle A °
3
3
mm
J1
0.45
0.45
mm
maximum N
80
80
N
weight
50
50
g
INFOTEXT
website
TYPE1
Internal thread type
Internal thread type
TYPE2
Opposite flange type
Opposite flange type
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성