ZD57AR-25
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd57ar_asmtab.prj},{NB=ZD57AR-25},{SC=ZD57AR},{TYPE=Precision rack and pinion drive type},{TD=XYZ-axis},{UM=copper alloy},{LM=copper alloy},{ST=Black fluororesin},{S=25},{PS=25X25},{TRIPX=±5},{TRIPY=±5},{TRIPZ=±10},{LS=9.8},{BW=0.24},{CPU=ZD55MR-25 (main body: copper alloy)},{CPL=ZD51MR-25 (main body: copper alloy)},{EN=BM01AU-M2-L8(Four)},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd57ar/assemblies/zd57ar_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD57AR - XYZ-axis dovetail groove sliding table precision type rack and pinion drive type
Bill of material
ZD57AR-25
CNSORDERNO
ZD57AR-25
ZD57AR-25
Serial code
ZD57AR
TYPE
Precision rack and pinion drive type
Transmission direction
XYZ-axis
Upper material
copper alloy
copper alloy
Lower material
copper alloy
surface treatment
Black fluororesin
Specifications
25
25
Platform size
25X25
25X25
mm
trip(X axis)
±5
±5
mm
trip(Y axis)
±5
±5
mm
trip(Z axis)
±10
±10
mm
Load resistance
9.8
N
Body weight
0.24
0.24
kg
Component (upper part)
ZD55MR-25 (main body: copper alloy)
ZD55MR-25 (main body: copper alloy)
Component (lower part)
ZD51MR-25 (main body: copper alloy)
ZD51MR-25 (main body: copper alloy)
Accessories (stainless steel hexagon socket head cap screws)
BM01AU-M2-L8(Four)
BM01AU-M2-L8(Four)
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성