BG91CA-D14
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg91c_d.prj},{NB=BG91CA-D14},{SC=BG91CA},{TYPE1=Metal ball head},{TYPE2=Light load type},{MAT1=SUM22L},{ST1=turn black},{MAT2=SUS440C},{YD2=50~60HRC},{MAT3=SUS631J1},{UT=-30~50℃},{D=14},{DD=6.5},{D1=5.4},{L=40},{L1=5.8},{L2=10},{R=1.9},{IHS=14},{FZ1=8.0},{FZ2=18.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG91C_D - Special purpose plunger - Lateral type
Bill of material
BG91CA-D14
CNSORDERNO
BG91CA-D14
BG91CA-D14
Series code
BG91CA
BG91CA
Ball head category
Metal ball head
Metal ball head
load type
Light load type
Light load type
Material
SUM22L
Main surface treatment
turn black
Ball head material
SUS440C
SUS440C
Ball hardness
50~60HRC
50~60HRC
Spring material
SUS631J1
Usable temperature
-30~50℃
D
14
14
mm
d
6.5
6.5
mm
D1
5.4
5.4
mm
L
40
40
mm
L1
5.8
5.8
mm
L2
10
10
mm
R
1.9
1.9
mm
Installation hole size (recommended tolerance H8)
14
14
mm
Load (N) min.
8.0
8.0
Load (N) max.
18.0
18.0
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성