??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
MKK60 - MKK60系列-标准型/轻载型
明细表
MKK6005P-150A1-F0C
型号
MKK6005P-150A1-F0C
系列码
MKK
尺寸
60 mm
导程
精度等级
轨道长度L2
滑座形式
滑座数量
电机连接方式
是否配护盖/风琴罩
是否配极限开关
光电开关
选择折弯配件
L2
150 mm
全长 L1
220 mm
A1滑座最大行程
60 mm
A2滑座最大行程
- mm
G
25 mm
K
100 mm
n
2
m
2
A1滑座重量
1.5 kg
A2滑座重量
- kg
适配联轴器
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型