ZA10RU-D12-L70-F3-T3-S3-Q7-R7-E3.5
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za10.prj},{NB=ZA10RU-D12-L70-F3-T3-S3-Q7-R7-E3.5},{CODE=ZA10RU},{XX=Right-handed_rotation},{TYPE1=One-end-step},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=12},{L=70.0},{F=3.0},{T=3.0},{S=3.0},{Q=7},{R=7},{E=3.5},{ZZB=},{SR=0},{SRY=0},{MR=0},{BR=0},{ZRA=0.0},{KRR=0.0},{CCC=0.0},{ZZC=},{SE=0},{SY=0},{ME=0},{A=0},{KE=0},{C=0.0},{BCC=},{BQ=0},{KQ=0.00},{KQC=3.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZA10 - 30 degree trapezoidal lead screw - standard type one end step one end two step type
Bill of material
ZA10RU-D12-L70-F3-T3-S3-Q7-R7-E3.5
CNSORDERNO
ZA10RU-D12-L70-F3-T3-S3-Q7-R7-E3.5
ZA10RU-D12-L70-F3-T3-S3-Q7-R7-E3.5
Code
ZA10RU
ZA10RU
Thread rotation direction
Right-handed_rotation
Right-handed_rotation
Types
One-end-step
Main_Body
SUS304
SUS304
Surface_treatment
-
-
D
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
T
mm
값 입력 T
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
Q
7
8
9
7
8
9
mm
R
7
8
9
7
8
9
mm
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
P
2
mm
Increase the follow-up processing of Part R
N:Unprocessed
KR:Add keyway (part R)
AR:Add retaining ring groove (part R)
SR:Add two planes (part R)
MR:Increase_the_left_screw_hole
BR:Add external thread (part R)
ZR:Add four planes (part R)
N:Unprocessed
KR:Add keyway (part R)
AR:Add retaining ring groove (part R)
SR:Add two planes (part R)
MR:Increase_the_left_screw_hole
BR:Add external thread (part R)
ZR:Add four planes (part R)
AR
0.0
mm
SR
0
0
mm
SW
0
mm
SY
0
0
mm
MR
0
0
mm
BR
0
0
mm
ZR
0.0
mm
W
0
mm
A
0.0
0.0
mm
KR
0.0
0.0
mm
C
0.0
0.0
mm
Increase the follow-up processing of Part E
N:Unprocessed
AE: Add_retaining_ring_groove
SE:Add_Two_planes_to_section_E
ME:Add_screw_hole_in_e_part
ZE:Add_four_planes_to_section_E
KE:Add_keyway_in_e_section
N:Unprocessed
AE: Add_retaining_ring_groove
SE:Add_Two_planes_to_section_E
ME:Add_screw_hole_in_e_part
ZE:Add_four_planes_to_section_E
KE:Add_keyway_in_e_section
AE
0.0
mm
SE
0
0
mm
SW
0
mm
SY
0
0
mm
ME
0
0
mm
ZE
0.0
mm
W
0.0
mm
A
0
0
mm
KE
0
0
mm
C
0.0
0.0
mm
Increase the follow-up processing of Part Q
N:Unprocessed
BQ:Increase_external_thread
KQ:Add keyway (part Q)
N:Unprocessed
BQ:Increase_external_thread
KQ:Add keyway (part Q)
BQ
0
0
mm
KQ
0.00
0.00
mm
C
3.0
3.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성