??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-modular F4 module male straight Pa1
Stückliste
HARTING 02539041202
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
02539041202
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 4, gerade
Langbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 4, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2, Polyamid (PA), schwarz
Herstellertypbezeichnung
har-modular F4 module male straight Pa1
Alternative Artikelnummer
02 53 904 1202
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
120
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Bemessungsstrom
6 A
Polzahl
4
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 4, gerade
Herstellerproduktbezeichnung
har-modular F4 module male straight Pa1
Rastermaß 1
5.08 mm
Stiftlänge
4.8 mm
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss, THT-Anschluss (Wellenlöten)
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
untere Grenztemperatur
-55 °C
obere Grenztemperatur
125 °C
Beschichtung Steckkontaktbereich
Edelmetall über Ni, steckseitig, Zinn (Sn), anschlussseitig
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Befestigungsart
sonstige
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen