??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 Stvb 8+4p IDC
Stückliste
HARTING 09451251760
Artikelnummer des Herstellers
09451251760
Produktbild
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 8, 4x 48 V, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 8, 4x 48 V, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Herstellertypbezeichnung
Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 Stvb 8+4p IDC
Alternative Artikelnummer
09 45 125 1760
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
56
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.320 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.100 mm^2
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Marke
RJ45
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
Polzahl
8
Herstellerproduktbeschreibung
Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 plug 8+4p IDC
Zertifikat/Zulassung
0
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat (PC)
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.320 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.100 mm^2
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen