??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 RJ45 Cat5 EI-WDF 8p, Metall
Stückliste
HARTING 09452951130
Artikelnummer des Herstellers
09452951130
Produktbild
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 5, Anbaugehäuse, EasyInstall, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 5, Anbaugehäuse, EasyInstall, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 RJ45 Cat5 EI-WDF 8p, Metall
Alternative Artikelnummer
09 45 295 1130
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
136
Art der Verriegelung
Push Pull
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Marke
HARTING PushPull (V4)
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
Polzahl
5
Herstellerproduktbeschreibung
HPP V4 RJ45 Cat5 EI-PFT 8p, metal
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
Verriegelung vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen